Programme de remplacement de l'adaptateur secteur Toshiba

Suivez cette procédure pour vérifier si la prise d'alimentation de votre adaptateur secteur est concernée et éligible au remplacement.

Recherchez le numéro de référence et le numéro de série figurant sur l'étiquette de l'adaptateur secteur ; elle se trouve sur le dessous de l'adaptateur. Le numéro de référence de l'adaptateur secteur commence par G71C (G71C********). Le numéro de série de l'adaptateur secteur commence par la lettre « T », suivie de 14 à 16 chiffres (T***************).

Procédure permettant de trouver le numéro de référence et le numéro de série de l'adaptateur secteur :

exemple d'étiquette de l'adaptateur secteur
exemple d'étiquette de l'adaptateur secteur

Le programme de rappel des adaptateurs secteur ne concerne que certains adaptateurs secteur avec cordon d'alimentation à prise 2 broches. Les adaptateurs secteur avec cordon d'alimentation à brise 3 broches ne sont pas concernés par le programme d'échange/de rappel.

L'image ci-dessous représente un adaptateur secteur avec un cordon d'alimentation à prise 2 broches.

Adaptateur secteur à 2 broches

L'image ci-dessous représente un adaptateur secteur avec cordon d'alimentation à prise 3 broches (non concerné).

Adaptateur secteur à 3 broches

Exemple d'étiquette :

Exemple de numéro de référence et de numéro de série figurant sur l'étiquette de l'adaptateur secteur

exemple d'étiquette avec numéro de référence et numéro de série
exemple d'étiquette avec numéro de référence et numéro de série
exemple d'étiquette avec numéro de référence et numéro de série
exemple d'étiquette avec numéro de référence et numéro de série

Veuillez indiquer le numéro de référence et le numéro de série de l'adaptateur secteur, puis cliquez sur le bouton Rechercher.

   
     
 
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code