ACアダプター交換・回収プログラムに関するお知らせ
dynabook<PC>

以下の手順で、ACアダプター交換・回収対象の判定ができます。

ACアダプターを取りはずしていただき、ACアダプターに貼付けされているラベルから「G71C」で始まるACアダプター部品番号と、「T」で始まり15桁以上(最大17桁)のACアダプターのシリアル番号をご確認ください。ACアダプターの部品番号とシリアル番号は1枚のラベルに記載されています。

ACアダプター部品番号とACアダプターシリアル番号の確認方法:

ACアダプターを取りはずしたあと、以下のラベル位置を参考にACアダプター情報を確認して下さい。

sample AC adapter label
sample AC adapter label

交換・回収プログラムの対象のACアダプターはAC入力2極タイプとなります。 AC入力3極タイプのACアダプターは今回の交換・回収プログラムの対象ではございません。

対象:AC入力2極タイプ

2-pin AC adapter

AC入力3極タイプは対象ではございません。

3-pin AC adapter

ラベル例:

ACアダプター部品番号とACアダプターシリアル番号は1枚のラベルに記載されています。

sample part number and serial number label
sample part number and serial number label
sample part number and serial number label
sample part number and serial number label

以下の、フォームに「ACアダプター部品番号」「ACアダプターシリアル番号」「枠の中に表示されている文字」を入力し「確認」を選択すると、交換対象の判定結果を表示します。

   
     
 
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code